主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54618C-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62816-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、6A 降压转换器 Next generation of 6-A automotive step-down converter.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内 具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 推出的新产品:TPS62816-Q1 采用具有可湿性侧面的 2mm x 3mm QFN 封装的 6V 降压转换器
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内 具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 推出的新产品:TPS62816-Q1 采用具有可湿性侧面的 2mm x 3mm QFN 封装的 6V 降压转换器
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装

TPS54618C-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618C-Q1 借助以下功能实现了小尺寸设计:集成 MOSFET;实现可减少外部组件数量的电流模式控制;通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸;借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸。

TPS54618C-Q1 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成 12mΩ MOSFET 和典型值 为 515µA 的电源电流,有效提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

TPS54618C-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618C-Q1 借助以下功能实现了小尺寸设计:集成 MOSFET;实现可减少外部组件数量的电流模式控制;通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸;借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸。

TPS54618C-Q1 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成 12mΩ MOSFET 和典型值 为 515µA 的电源电流,有效提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54618C-Q1汽车类 2.95V 至 6V、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-1-12
功能安全信息 TPS54618C-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020-11-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.8Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
支持的产品和硬件
评估板

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
支持的产品和硬件
评估板

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)

支持的产品和硬件
评估板

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。  DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 (...)

支持的产品和硬件
评估板

TPS54618EVM-606 — 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块

TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54618 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM349B.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频