数据表
TPS546B24S
- 集成扩展安全功能
- 支持双电源: 2.95V 至 18-V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 开关电压)
- 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 可堆叠 2 个、3 个、4 个,电流共享高达 80A,每个输出可支持单个地址
- 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内部裸片温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差,T J 为 –40°C 至 +150°C
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
- 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
- 与 TPS546B24A 直接兼容
- 使用 TPS546B24S 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS546B24S 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,它通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥,在 TPS546B24A 的基础上进行了扩展。与标准写保护命令相比,此功能能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高了安全性,有助于防止恶意访问 PMBus。 TPS546B24S 具有较高的工作频率和 20A 的电流输出,并采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546B24S 器件互连,在单个输出上提供最高 80A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,从而提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546B24S 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546B24S 转换器能够为单个输出轨供电,共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS546B24S具有PMBus和扩展写保护功能且最多可堆叠 4 个的 2.95V 至18V、20ASWIFT同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 |
| 应用简报 | 使用 TPS546x24S 系列降压转换器和模块内部的安全特性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 | |
| 证书 | TPS546B24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 14日 | ||||
| 证书 | TPS546B24SEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 具有写入锁定的固定频率两相同步降压转换器评估模块
TPS546D24SEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款具有两个 TPS546D24S 器件的两相降压转换器,可提供单个 0.8V 输出。TPS546D24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压转换器,可由标称 2.95V 至 16V 的输入电源供电。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监测,并具有用户可配置的写入锁定功能,可提高安全性。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。