TPS548C26
- 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 持续电流运行
- 支持 5V 外部偏置,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
- 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 0°C 至 85°C T J 时 V OUT 容差为 ±0.5%
- -40°C 至 125°C T J 时 V OUT 容差为 ±1%
- D-CAP+™ 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
- 可通过 SS 引脚选择内部环路补偿
- 提供可选逐周期谷值电流限制
- 在 DCM 或 FCCM 运行模式下,可选工作频率为 0.6MHz 至 1.2MHz
- 提供安全启动至预偏置输出
- 可编程软启动时间为 1ms 至 8ms
- 开漏电源正常输出 (PG)
- 具有可选断续或闭锁响应的过流、过压、欠压、过热保护
- 5mm × 6mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
- TPS544C26 采用相同封装的 SVID/I 2C 转换器
TPS548C26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548C26 器件具有真差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.8V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行模式以及可编程软启动时间。提供具有可选断续或闭锁响应的过流、过压、欠压、过热保护。
TPS548C26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS548C26 具有差分遥感的 4V 至 16V 输入、35A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 |
| 应用手册 | TPS548C26上电时序对Pin Strap的影响 | 2024年 12月 17日 | ||||
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
| 证书 | TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RXX) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。