TPS552872-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 宽输入和输出电压范围
- 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
- 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V
- ±1% 基准电压精度
- 电缆上压降的可调输出电压补偿
- ±5% 精密输出电流监测
- 在整个负载范围内具有高效率
- V IN = 12V、V OUT = 20V 且 I OUT = 1.5 A 时效率为 96.7%
- V IN = 12V、V OUT = 12 V 且 I OUT = 2 A 时效率为 98.3%
- 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- 避免频率干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 利用断续模式实现输出短路保护
- 热关断保护
- 4 A 平均电感器电流限制
- 小解决方案尺寸
- 开关频率高达 2.2 MHz(最大值)
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
TPS552872-Q1 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。 TPS552872-Q1 集成了四个 MOSFET 开关,可为各种应用提供紧凑型解决方案。 TPS552872-Q1 的输入电压高达 36V。在升压模式下,输入电压为 12V 时, TPS552872-Q1 可提供 30W 的输出功率。它能够通过 9V 输入电压提供 25W 的功率。
TPS552872-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。 TPS552872-Q1 还提供可选的展频,从而最大限度地减少峰值 EMI。
TPS552872-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。 TPS552872-Q1 还提供可选输出电流限制和断续模式保护,可在持续过载情况下确保安全运行。
TPS552872-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。此器件采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS552872-Q1 汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 11日 |
| 应用手册 | 汽车车门碰撞电源模块CPM设计指南 | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | |||
| 功能安全信息 | TPS552872-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 8月 14日 | |||
| 证书 | TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS552872EVM — TPS552872 降压/升压转换器评估模块
TPS552872EVM-029 集成了四个 MOSFET 开关,可为各种应用提供紧凑型器件。使用 TPS552872 高性能高效同步降压/升压转换器,该转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。