主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560430-Q1

正在供货

汽车级 4V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车类 应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    - 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    - ESD HBM 分类等级 2
    - ESD CDM 分类等级 C5
  • 专用于条件严苛的汽车类 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 2.1MHz 固定频率
    • 98% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的短路保护
    • 室温下 ±0.5% 容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚对引脚兼容封装,具有两种模式
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 TPS560430-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 符合汽车类 应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    - 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    - ESD HBM 分类等级 2
    - ESD CDM 分类等级 C5
  • 专用于条件严苛的汽车类 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 2.1MHz 固定频率
    • 98% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的短路保护
    • 室温下 ±0.5% 容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚对引脚兼容封装,具有两种模式
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 TPS560430-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS560430-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于汽车 应用,可从非稳压源进行电源调节。

TPS560430-Q1 以 2.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载时实现高效率;还具有 FPWM 版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。

TPS560430-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于汽车 应用,可从非稳压源进行电源调节。

TPS560430-Q1 以 2.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载时实现高效率;还具有 FPWM 版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMR50410-Q1 正在供货 汽车级 4V 至 36V 1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Synchronous buck converter with BOM2BOM design and higher current limit

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 9日
功能安全信息 TPS560430-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 7日
应用手册 Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS560430QEVM — 宽 VIN 同步降压转换器评估模块

TPS560430Q 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS560430-Q1 系列降压转换器。TPS560430QEVM 在 7.5V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 600mA 时提供 5.0V 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

PMP41094 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、90W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计

此参考设计是一种 90W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 60W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该设计使用 TUSB4020BI-Q1 双端口 USB 2.0 集线器,可提供 USB 高速和全速连接。该电路板的最高效率为 96.1%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频