TPS56C231
- 输入范围为 4.5V 至 17V 时,无外部偏压
- 输入范围为 3.8V 至 17V 时,有外部偏压
- 支持 12A 的连续输出电流
- TPS56C231 支持 15A 峰值电流
- 集成式 7.8mΩ 和 3.2mΩ MOSFET
- 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C 结温范围)
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 146 µA 低静态电流
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 支持陶瓷输出电容器
- 400kHz、800kHz 和 1200kHz 的可选 fSW
- 可选 FCCM(强制持续导通模式),用以实现窄输出电压纹波
- 可选 Eco-mode(自动跳跃模式),用以实现较高的轻负载效率
- 可选 5V 外部偏置,可提升效率
- 预偏置启动功能
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1.2ms
- 电源正常状态指示器,可监控输出电压
- 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置TPS56C231(14.7A,17A)和 TPS56C231L(11.5A,13.8A)
- 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
- 与 12A TPS56C215、8A TPS568231 和 TPS568215 引脚对引脚兼容
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 3.5mm × 3.5mm、18 引脚 HotRod™ QFN 封装
TPS56C231 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS56C231 具有颇具竞争力的特性,包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、无需外部补偿、可调节电流限制,以及可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择的 Eco-mode 和 FCCM 两种运行模式。要在轻负载条件下实现高效率,可选择 Eco-mode。要支持严格的输出电压纹波要求,可选择 FCCM。TPS56C231 可在 –40°C 至 125°C 结温范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56C231 3.8V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
| 应用手册 | How to Extract Raw Data of DC/DC Converter Loop Response Bench and Simulation Te | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 | |||
| 证书 | TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56C231EVM — TPS56C231 降压转换器评估模块
TPS56C231 是一款需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS56C231EVM 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 12A 电流提供 1.2V 的输出。
评估板
TPS56C231LEVM — TPS56C231L 降压转换器评估模块
TPS56C231L 评估模块 (EVM) 是一款单路 D-CAP3™ 模式同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入电压范围内提供 1.2V、12A 电流,需要很少的外部元件。该 EVM 使用 D-CAP3™ 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,支持低 ESR 输出电容器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNN) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。