TPS59640
- 符合英特尔 (Intel) IMVP-7 串行 VID (SVID)
- 支持 CPU 和 GPU 输出
- CPU 通道 1 相位、2 相位、或者 3 相位
- 单相位 GPU 通道
- 包括数字电流监控在内的完全 IMVP-7 特性集
- 0.250V 至 1.52V 输出电压的 8 位 DAC
- 轻量级负载与重负载下的优化效率
- VCORE过冲衰减 (OSR)
- VCORE下冲衰减 (USR)
- 精确的、可调电压配置
- 每通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
- 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 2 个具有集成升压场效应晶体管 (FET) 的集成快速 FET 驱动器
- 针对与 DrMOS 器件一起使用时的内部驱动器旁通模式
- 小型 6 x 6、48 引脚、方形无引脚扁平 (QFN)、 PowerPAD 封装
TPS51640A,TPS59640 和 TPS59641 是含有 2 个集成栅极驱动器的双通道、完全符合 SVID 的 IMVP-7 降压控制器。 高级的控制特性,例如 D-CAP+ 的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减 (OSR) 的架构提供快速响应时间、最低的输出电容和高效率。 所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。 完全免费附赠的 IMVP-7 I/O 被集成到包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT的控制器内。 VCORE转换率和电压配置的可控性使 IMVP-7 的特性更加丰富。 此外,控制器的 CPU 通道包括 2 个高电流 FET 栅极驱动器来驱动具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧 N-通道 FET。 TPS51601 或者 TPS51601A 驱动器用于 CPU 和 GPU 通道的第三相位。
TPS51640A 和 TPS59640 上的启动电压(VBOOT) 为 0V。TPS59641 专门设计为 1.1 V 的VBOOT 电平。
这些控制器封装在一个节省空间、耐热增强型 48 引脚的 QFN 封装内。 TPS51640A 运行温度范围从 –10°C 至 105°C。 TPS59640 和 TPS59641 额定运行温度范围为 –40°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™用于IMVP-7 VCORE 且具有2 个集成驱动器的降压控制器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 3月 5日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00020 — Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。