数据表
TPS610333-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:2.2V 至 5.5V (TPS61033)
- 当 FB 连接至 VIN,输出电压为 5.0V 固定值 (TPS61033X)
- 两个谷值开关电流限制选项
- TPS61033-Q1:5.5A 典型值
- TPS610333-Q1:1.85A 典型值
- 较高的效率和功率容量
- 两个 25mΩ (LS)/46mΩ (HS) MOSFET
- 支持高达 2.4MHz,L-C 较小
- 效率高达 93.42%(V IN = 3.3V、V OUT = 5V 且 I OUT = 1A 时)
- 效率高达 90.78%(V IN = 3.3V、V OUT = 5V 且 I OUT = 2A 时)
- 延长系统运行时间
- 流入 V IN 引脚的静态电流典型值为 20µA
- 流入 V OUT 引脚的静态电流典型值为 5.3µA
- 关断电流典型值为 0.1µA
- 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±1.5%
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 模式或强制 PWM 模式
- 扩频调频
- V IN > V OUT 时切换为直通模式
- 具有安全、可靠运行的特性
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
- 输出过压和热关断保护
- 输出短路保护
- 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 8 引脚封装
TPS61033-Q1 是一款同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61033-Q1 具有 5.5A(典型值)谷值开关电流限值,TPS610333-Q1 具有 1.85A(典型值)谷值开关电流限值。
TPS61033-Q1 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并在 2.4MHz 开关频率下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式。这些模式可在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。在轻负载条件下,TPS61033-Q1 通过 V IN 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPS61033-Q1 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TPS61033-Q1 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61033-Q1 采用 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 (8) 封装,尽可能减少了外部元件的数量,可提供小尺寸解决方案。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61033EVM — 适用于 TPS61033 具有 PG 和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器的评估模块
TPS61033 同步升压转换器可为由各种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在关断期间,TPS61033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。