主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61222-EP

正在供货

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.19 Vout (min) (V) 4.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -55 to 145 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating HiRel Enhanced Product Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.19 Vout (min) (V) 4.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -55 to 145 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 在输入电压为 0.7V 时启动进入负载
  • 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为 200mA
  • 保护特性:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压闭锁
  • 固定输出电压版本
  • 小型 6 引脚 SC-70 封装
  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 在输入电压为 0.7V 时启动进入负载
  • 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为 200mA
  • 保护特性:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压闭锁
  • 固定输出电压版本
  • 小型 6 引脚 SC-70 封装

TLV61222 为通过单节、双节、或者三节碱性,NiCd 或者 NiMH,或单节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 可实现的输出电流取决于输入输出电压比。 升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。 可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。 此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。 关闭时,电池消耗降至最低。 该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 以支持最小电路布局尺寸。

TLV61222 为通过单节、双节、或者三节碱性,NiCd 或者 NiMH,或单节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 可实现的输出电流取决于输入输出电压比。 升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。 可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。 此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。 关闭时,电池消耗降至最低。 该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 以支持最小电路布局尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有5.5μA 静态电流的低输入电压,0.7V 升压转换器 数据表 英语版 2012-10-10
* 辐射与可靠性报告 TPS61222MDCKTEP Reliabilty Report 2016-2-9
* VID TPS61222-EP VID V6212603 2016-6-21
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 评估模块

TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频