主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61232

正在供货

5A、5V 固定输出电压高效同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 同步升压转换器效率高达 96%
  • 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
  • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 关断期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 2MHz 开关频率
  • 输出电容器放电 (TPS61231)
  • 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 低压锂离子电池供电类产品
  • USB 电源
  • 平板电脑
  • 移动电源、备用电池
  • 工业仪表计量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 同步升压转换器效率高达 96%
  • 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
  • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 关断期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 2MHz 开关频率
  • 输出电容器放电 (TPS61231)
  • 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 低压锂离子电池供电类产品
  • USB 电源
  • 平板电脑
  • 移动电源、备用电池
  • 工业仪表计量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。

轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。

此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。

TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。

轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。

此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6123x 具有 5A 开关的高效同步升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 10日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 具有 5A 开关的高效同步升压转换器评估模块

本工具文件夹介绍了德州仪器 (TI) TPS61230 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用方法。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS61230 的运行和功能。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 测试结果。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61232 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAE2B.ZIP (65 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频