TPS61372
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 16V
- 导通电阻:
- 低侧 FET - 33mΩ
- 高侧 FET - 104mΩ
- 开关峰值电流限制:3.8A
- 来自 VIN 的静态电流:74µA
- 来自 VOUT 的静态电流:10µA
- 来自 VIN 的关断电流:1µA
- 开关频率:1.5MHz
- 软启动时间:0.9ms
- 断续输出短路保护
- 可选自动 PFM 和强制 PWM
- 关断期间负载断开
- 外部环路补偿
- 输出过压保护
- 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm 16 引脚 WCSP
- 使用 TPS61372 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61372 是内置了负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输入电压的范围为 2.5V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。
TPS61372 以自适应关断时间控制拓扑为基础采用了峰值电流模式。在中等到重负载条件下,该器件会在 1.5MHz PWM 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚连接配置为自动 PFM 或强制 PWM 模式。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61372 具有软启动功能,可最大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61372 可在关断时断开负载,并提供断续模式输出短路保护。此外,该器件还实施了输出过压和热关断保护。TPS61372 可通过 16 引脚 WCSP 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm 封装实现紧凑的解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有负载断开功能的 TPS61372 16V、3.8A 同步升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 |
| 证书 | TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 28日 | ||||
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 | ||
| 技术文章 | How to speed SSD program time with a boost converter | PDF | HTML | 2018年 11月 5日 | |||
| 应用手册 | Designing Boost Converter TPS61372 in Low Power Application Report | 2018年 10月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB 评估板
TPS61372 是内置了短路保护和负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.6A)。输入电压范围为 2.5V 至 5.0V。评估板用于评估 TPS61372 (VOUT = 12V)。
仿真模型
TPS61372 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCR3A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDA-050028 — 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YKB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。