TPS61390
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 85V
- 开关 FET 的 R(DS)on:0.9Ω
- 开关电流限制:1000mA
- 最短响应时间为 400ns 的采样窗口
- 具有 0.5µs 响应时间的高光功率保护
- 开关频率:700kHz
- 瞬态电流:来自 VIN 时为 110µA,来自 VOUT 时为 340µA,来自 AVCC 时为 140µA
- 软启动时间:4.8ms
- 封装:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
TPS61390 是一个 700kHz 脉宽调制 (PWM) 升压转换器,具有 85V 开关 FET,输入范围为 2.5V 至 5.5V。开关峰值电流高达 1000mA。TPS61390 包括具有两个可选增益选项(1:5 或 4:5)的精确电流镜。
此外,TPS61390 还集成了一个适用于突发模式光学接收器 应用 的采样/保持电路,可捕获流经 APD 的电流并将此电流传递给外部 ADC。当在强弱光学密度之间转换时,此器件可实现快速的响应时间。TPS61390 还提供了高光功率保护,并将一个额外的 FET 与 APD 电源路径串联在一起,典型响应时间为 0.5µs。当高光功率下降时,它能够自动恢复。
TPS61390 可采用下面带有外露散热垫的 3mm × 3mm QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61390 85-VOUT 升压转换器,具有电流镜和采样/保持功能 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 |
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 | ||
| 证书 | TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 20日 | ||||
| 应用手册 | How to Sample the Small APD Current Precisely With TPS61390 Boost Converter | 2019年 12月 20日 | ||||
| 应用手册 | TPS61390 Boost Converter With Low APD Bias Voltage Ripple | 2019年 12月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61390EVM-020 — 适用于 TPS61390 的升压转换器评估模块
TPS61390 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61390 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 800mA,开关频率为 1.2MHz。
用户指南:
PDF
设计工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。