数据表
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS62152-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- DCS-Control 拓扑技术
- 输入电压范围:3 至 17V
- 高达 1A 输出电流
- 从 0.9V 至 6V 的可调节输出电压范围
- 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 17µA 的静态电流(典型值)
- 可选运行频率
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装
TPS6215xx-Q1 系列是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,其针对高功率密度应用进行了优化。 典型 2.5MHz 高开关频率允许使用小型电感器并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助其 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适合用于由锂离子或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 它在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。 通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用3mm x 3mm 四方扁平无引线(QFN) 封装的3-17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 26日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点