TPS62441-Q1

正在供货

具有可调频率的汽车类 2.75V 至 6V 双路 1A 输出降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 22 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 22 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQR) 14 6.21 mm² 2.7 x 2.3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 两个精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 具有窗口比较器的两个电源正常输出
  • 180° 相移运行
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 可选折返过流保护
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 具有可湿性侧面的 2.3mm × 2.7mm QFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 两个精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 具有窗口比较器的两个电源正常输出
  • 180° 相移运行
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 可选折返过流保护
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 具有可湿性侧面的 2.3mm × 2.7mm QFN 封装

TPS6244x-Q1 系列是引脚对引脚双路 1A、双路 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高环境温度下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至频率为 2MHz 至 4MHz 的外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下, TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。 TPS6244x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS6244x-Q1 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。

TPS6244x-Q1 系列是引脚对引脚双路 1A、双路 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高环境温度下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至频率为 2MHz 至 4MHz 的外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下, TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。 TPS6244x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS6244x-Q1 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6244x-Q1 具有可调频率并采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双路降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 11日
应用手册 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 3日
证书 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 12日
功能安全信息 TPS6244x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V 至 6V、双通道降压转换器评估模块

TPS6244x-Q1 器件是一款高频同步双通道降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效双路降压转换。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案和较少外部组件数。该器件采用 2.7mm x 2.3mm(包括引脚)VQFN 封装。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62441 and TPS62441-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM821.ZIP (298 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQR) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频