主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62442-Q1

正在供货

具有可调频率的汽车类 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 输出降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RQR) 14 6.21 mm² (2.7 mm × 2.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
  • 两个精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 具有窗口比较器的两个电源正常输出
  • 180° 相移运行
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 可选折返过流保护
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 具有可湿性侧面的 2.3mm × 2.7mm QFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
  • 两个精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 具有窗口比较器的两个电源正常输出
  • 180° 相移运行
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 可选折返过流保护
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 具有可湿性侧面的 2.3mm × 2.7mm QFN 封装

TPS6244x-Q1 系列是引脚对引脚双路 1A、双路 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高环境温度下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至频率为 2MHz 至 4MHz 的外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS6244x-Q1 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。

TPS6244x-Q1 系列是引脚对引脚双路 1A、双路 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高环境温度下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至频率为 2MHz 至 4MHz 的外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS6244x-Q1 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62442 正在供货 采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 降压转换器 Industrial version with -40°C to 150°C temperature range, but without AEC-Q100 qualification.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6244x-Q1 具有可调频率并采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双路降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-5
应用手册 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-3
证书 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-12
功能安全信息 TPS6244x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021-9-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V 至 6V、双通道降压转换器评估模块

TPS6244x-Q1 器件是一款高频同步双通道降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效双路降压转换。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采用 2.7mm x 2.3mm(包括引脚)VQFN 封装。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62442 and TPS62442-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM819.ZIP (290 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQR) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频