主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62561

正在供货

采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV62568A 正在供货 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 Smaller SOT563 package, pin-pin compatible family 1A, 2A

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输出电流最高达 600mA
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±2.5%
  • 静态电流典型值为 15μA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 软启动
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 和
    2mm × 2mm × 0.8mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 有关改进的 特性 集,请参见《TPS62290 器件》(文献编号:SLVS764)

应用

  • 个人数字助理 (PDA)、掌上电脑和便携式媒体播放器
  • 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
  • 负载点 (POL) 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输出电流最高达 600mA
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±2.5%
  • 静态电流典型值为 15μA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 软启动
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 和
    2mm × 2mm × 0.8mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 有关改进的 特性 集,请参见《TPS62290 器件》(文献编号:SLVS764)

应用

  • 个人数字助理 (PDA)、掌上电脑和便携式媒体播放器
  • 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
  • 负载点 (POL) 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式 应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的 AA 或 AAA 电池供电下,该器件可提供高达 600mA 的输出电流。

凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或 POL 应用供电。

TPS62560 系列工作在 2.25MHz 固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式中,电流消耗减小至 1μA 以下。TPS62560 允许使用小型电感和电容,以减小解决方案尺寸。

TPS62560 和 TPS62562 采用 2mm x 2mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 则采用 5 引脚 SOT 封装。

TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式 应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的 AA 或 AAA 电池供电下,该器件可提供高达 600mA 的输出电流。

凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或 POL 应用供电。

TPS62560 系列工作在 2.25MHz 固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式中,电流消耗减小至 1μA 以下。TPS62560 允许使用小型电感和电容,以减小解决方案尺寸。

TPS62560 和 TPS62562 采用 2mm x 2mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 则采用 5 引脚 SOT 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6256x 采用 TSOT 和 2mm × 2mm × 0.8mm QFN 封装的 2.25MHz、600mA 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 11月 3日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62560EVM-330 — TPS62560 评估模块

The TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS62560 DC/DC converter. This converter is a 2.25-MHz, synchronous, step-down converter capable of 600 mA of output current. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62561 PSpice Transient Model

SLIM120.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62561 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM241.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62561 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM242.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频