TPS62562
- 输出电流最高达 600mA
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±2.5%
- 静态电流典型值为 15μA
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 软启动
- 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 和
2mm × 2mm × 0.8mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装 - 有关改进的 特性 集,请参见《TPS62290 器件》(文献编号:SLVS764)
应用
- 个人数字助理 (PDA)、掌上电脑和便携式媒体播放器
- 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
- 负载点 (POL) 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式 应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的 AA 或 AAA 电池供电下,该器件可提供高达 600mA 的输出电流。
凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或 POL 应用供电。
TPS62560 系列工作在 2.25MHz 固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式中,电流消耗减小至 1μA 以下。TPS62560 允许使用小型电感和电容,以减小解决方案尺寸。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2mm x 2mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 则采用 5 引脚 SOT 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6256x 采用 TSOT 和 2mm × 2mm × 0.8mm QFN 封装的 2.25MHz、600mA 降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011年 8月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS62562 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM121A.ZIP (35 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。