主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628510

正在供货

采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A 固定频率降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • PWM 中的开关频率:2.25MHz
  • 外部同步为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 可调软启动时间为 10ms
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可选补偿的器件选项,请参阅 TPS628501
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • PWM 中的开关频率:2.25MHz
  • 外部同步为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 可调软启动时间为 10ms
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可选补偿的器件选项,请参阅 TPS628501

TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑,低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。 开关频率由内部固定为 2.25MHz,也可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内与外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下, TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。 TPS62851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。 通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。

TPS62851x 采用 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。

TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑,低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。 开关频率由内部固定为 2.25MHz,也可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内与外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下, TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。 TPS62851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。 通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。

TPS62851x 采用 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS628512 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 Pin-to-pin 2-A version
TPS628511 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 固定频率降压转换器 Pin-to-pin 1-A version
功能与比较器件相似。
TPSM828510 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、0.5A 低噪声降压模块 Module with integrated inductor

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628510EVM-139 — TPS628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A 降压转换器评估板

TPS628510EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS628510 器件,后者是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电运行模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。  该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS628511EVM-139 — 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 降压转换器评估板

TPS628511EVM-139 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62851x 器件。TPS62851x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。  该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS628510 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM912.ZIP (99 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP40586 — 1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计

此参考设计是行业先进的数字混合迟滞控制 (HHC) 解决方案,适用于具有 12V 至 54V 输出的服务器 PSU 应用。此参考设计展示了 UCD3138 在 400V 至 12V 1kW LLC 功率级中实现的 HHC 控制优势。此设计可实现 8kHz 峰值环路带宽。它在 0% 至 100% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 500mV 的峰峰值偏差,在 0% 至 150% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 800mV 的峰峰值偏差。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41081 — 使用 C2000™ 实时微控制器的 1kW、12V HHC LLC 参考设计

此参考设计是一款使用 F280039C 微控制器的 1kW、400V 至 12V 半桥谐振直流/直流平台,用于评估混合迟滞控制 (HHC) 的负载瞬态性能。HHC 是一种整合了直接频率控制 (DFC) 和电荷控制的控制方法,通过添加频率补偿斜坡来控制电荷。借助额外的内部环路,HHC 可以提高电感器-电感器-电容器 (LLC) 级的负载瞬态响应性能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频