数据表
TPS62861
- 运行静态电流 2.3µA
- 高达 4MHz 的开关频率
- 1% 的输出电压精度
- DVS 输出为
- 0.4V 至 1.9875V(阶跃为 12.5mV)
- 通过 I2C 用户接口进行调节
- 输出电压预设
- 斜坡速度
- VSEL 引脚可在工作期间切换输出电压
- 电源正常状态指示
- 支持 < 6mm² 的设计尺寸
- 支持小于 0.6mm 的设计高度
- 微型 8 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
- 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
TPS6286x 器件是具有 I2C 接口和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供了高效、灵活和具有高功率密度的负载点直流/直流设计。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电运行模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 运行模式,以实现最小输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。该器件系列提供两个 VSEL 引脚和四个出厂预设电压,支持在没有 I2C 接口的情况下使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6286x 具有 I2 C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V 输入、0.6A/1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 1月 9日 |
| 应用手册 | 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
| 应用手册 | 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS628610EVM-109 — 带 I2C/VSEL 接口的 1A 同步降压转换器评估模块
TPS628610EVM-109 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS628610 1A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 通过 I2C 实现 0.4V 至 1.9875V 的可编程输出,输入电压为 1.8V 至 5.5V,精度为 1%。TPS628610 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。