主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62914

正在供货

产品详情

Rating Catalog Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI & noise features Low Noise Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI & noise features Low Noise Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² (2.5 mm × 3 mm)
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 输入电压范围为 3.0V 至 17V
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ RDSon
  • 整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 可调软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.xmm × 3.0mm QFN
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 输入电压范围为 3.0V 至 17V
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ RDSon
  • 整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 可调软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.xmm × 3.0mm QFN
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件适合通常可使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

为了减小输出电压纹波,器件的环路补偿可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准来进一步实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。这些特性相结合,可实现低于 10µVRMS 的输出电压纹波。

该器件在 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件适合通常可使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

为了减小输出电压纹波,器件的环路补偿可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准来进一步实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。这些特性相结合,可实现低于 10µVRMS 的输出电压纹波。

该器件在 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS62964 正在供货 0.6V VOUT、17V VIN、4A、低噪声、低纹波降压转换器 Lower Vout (0.6V) version
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62916 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、6A 低噪声、低纹波降压转换器 Higher current (6A) version
TPS62918 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、8A 低噪声和低纹波降压转换器 Higher current (8A) version
TPS62916E 正在供货 具有工作温度范围的 17V 输入电压、6A 低噪声、低纹波降压转换器 Extended temperature (-55C to 125C) version
功能与比较器件相似。
TPSM82916 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、6A 低噪声低纹波降压模块 6-A Module option with an integrated Inductor

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 3V 至 17V、 4.5A/ 6A /8A 低噪声和低纹波降压 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62916EVM — TPS62916 17V 输入电压 6A 低噪声低纹波降压转换器评估模块

TPS62916 评估模块 (EVM) (BSR265) 有助于评估 TPS62916,后者是一款采用 Very Thin Quad Flatpack No-lead HotRod™ (VQFN-HR) 封装的低噪声 (<20 μVRMS) 和低纹波 (<10 μVRMS) 降压电源转换器。TPS62916EVM 使用 6A TPS62916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 输出电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频