主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62916-Q1

正在供货

配备集成式铁氧体磁珠滤波器的汽车类 3V 至 17V 输入、6A 低噪声降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed EMI & noise features Low Noise Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed EMI & noise features Low Noise Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² (2.5 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持可实现 30dB 衰减的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 输入电压范围为 3.0V 至 17V
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ RDSon
  • 整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 可调软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • –40℃ 至 150℃ 结温范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.0mm × 3.0mm QFN
  • 使用 TPS6291x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持可实现 30dB 衰减的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 输入电压范围为 3.0V 至 17V
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ RDSon
  • 整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 可调软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • –40℃ 至 150℃ 结温范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.0mm × 3.0mm QFN
  • 使用 TPS6291x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6291x-Q1 器件是一系列符合汽车应用标准的高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件适合应用于对噪音较敏感的场景,在这些场景中通常需要使用 LDO 实现后置稳压,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

为了减小输出电压纹波,器件的环路补偿可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可进一步实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。这些特性相结合,可实现低于 10µVRMS 的输出电压纹波。

该器件在 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

TPS6291x-Q1 器件是一系列符合汽车应用标准的高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件适合应用于对噪音较敏感的场景,在这些场景中通常需要使用 LDO 实现后置稳压,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

为了减小输出电压纹波,器件的环路补偿可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可进一步实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。这些特性相结合,可实现低于 10µVRMS 的输出电压纹波。

该器件在 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6291x-Q1 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 3V 至 17V、 4.5A/ 6A /8A 、 汽车级 低噪声和低纹波降压 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-2-4
功能安全信息 TPS6291x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA PDF | HTML 2024-7-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62916EVM — TPS62916 17V 输入电压 6A 低噪声低纹波降压转换器评估模块

TPS62916 评估模块 (EVM) (BSR265) 有助于评估 TPS62916,后者是一款采用 Very Thin Quad Flatpack No-lead HotRod™ (VQFN-HR) 封装的低噪声 (<20 μVRMS) 和低纹波 (<10 μVRMS) 降压电源转换器。TPS62916EVM 使用 6A TPS62916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 输出电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频