数据表
TPS62918-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS(100Hz 至 100kHz)
- 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
- 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
- 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持可实现 30dB 衰减的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器(可选)
- 展频调制(可选)
- 输入电压范围为 3.0V 至 17V
- 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
- 25mΩ/7mΩ RDSon
- 整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 可调软启动
- 电源正常状态输出
- 输出放电(可选)
- –40℃ 至 150℃ 结温范围
- 间距为 0.5mm 的 2.0mm × 3.0mm QFN
- 使用 TPS6291x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6291x-Q1 器件是一系列符合汽车应用标准的高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件适合应用于对噪音较敏感的场景,在这些场景中通常需要使用 LDO 实现后置稳压,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减小输出电压纹波,器件的环路补偿可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可进一步实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。这些特性相结合,可实现低于 10µVRMS 的输出电压纹波。
该器件在 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6291x-Q1 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 3V 至 17V、 4.5A/ 6A /8A 、 汽车级 低噪声和低纹波降压 转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 2月 4日 |
| 功能安全信息 | TPS6291x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62916EVM — TPS62916 17V 输入电压 6A 低噪声低纹波降压转换器评估模块
TPS62916 评估模块 (EVM) (BSR265) 有助于评估 TPS62916,后者是一款采用 Very Thin Quad Flatpack No-lead HotRod™ (VQFN-HR) 封装的低噪声 (<20 μVRMS) 和低纹波 (<10 μVRMS) 降压电源转换器。TPS62916EVM 使用 6A TPS62916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 输出电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。