主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62933P

正在供货

采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 12 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 12 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6293x 采用 SOT583 封装的 3.8V 至 30V、2A/3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 15日
应用手册 使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
证书 TPS62933PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62933PEVM — TPS62933P 3A 同步降压转换器评估模块

TPS62933P 是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围。它非常适合由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。它支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。超低静态电流 (ULQ™) (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62933P PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM818.ZIP (266 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频