主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS631013

正在供货

采用 WCSP 封装、支持 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Enable, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Enable, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² (1.783 mm × 0.983 mm)
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.0V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 2A
    • 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 内部 EN 的默认设置
    • TPS631012 和 TPS631012X(X=1、2、3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013:CONVERTER_EN = 1
  • 小尺寸解决方案
    • 小型 1µH 电感器
    • 1.803mm × 0.905mm,晶圆芯片级封装 (WCSP)
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.0V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 2A
    • 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 内部 EN 的默认设置
    • TPS631012 和 TPS631012X(X=1、2、3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013:CONVERTER_EN = 1
  • 小尺寸解决方案
    • 小型 1µH 电感器
    • 1.803mm × 0.905mm,晶圆芯片级封装 (WCSP)

TPS631012 和 TPS631013 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。这两款转换器具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。

根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631012 和 TPS631013 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

这些器件采用 WCSP 封装,具有超小解决方案尺寸。

TPS631012 和 TPS631013 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。这两款转换器具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。

根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631012 和 TPS631013 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

这些器件采用 WCSP 封装,具有超小解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS631011 正在供货 1.5A 输出电流降压/升压转换器 Similar specification as I2C version with default Vout=3.3 V

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS631012 和 TPS631013 采用 Wafer Chip Scale Package 封装、支持 I2 C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-3-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS631012EVM — TPS631012 1.6V 至 5.5V 降压/升压转换器评估模块

TPS631012 是一款输出电压设置为 3.3V 的高效同步降压/升压转换器。该评估模块旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631012 降压/升压转换器的运行情况和功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频