TPS65000-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 2 级:
环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C - 器件人体放电模式 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 器件温度 2 级:
- 降压转换器:
- VIN 范围从 2.3V 至 6V
- 用于降低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟 (SSC) 系列产品
- 2.25MHz 固定频率运行
- 600mA 输出电流
- LDO:
- VIN 范围从 1.6V 至 6V
- 可调输出电压
- 高达 300mA 输出电流
- 独立电源输入和使能
- 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN
TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有双路 LDO 的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 25日 |
| 白皮书 | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 评估模块
The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01491 — 具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头 PMIC 电源参考设计
此参考设计具有同轴电缆 (POC) 滤波器网络、中 VIN 同步降压直流/直流转换器和低 VIN 电源管理 IC (PMIC),展示了尺寸为 18mm x 18mm 的典型汽车摄像头电源。该设计使用 Fakra 连接器通过一根同轴电缆进行数据和电力传输,使用低通滤波器网络将数据与负载隔离开来,并提供可通过外部反馈电阻调节的定序输出电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。