TPS65023-Q1

正在供货

具有 3 个降压转换器和 3 个 LDO 的汽车级 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A(RHA 封装)或 C5(RSB 封装)
  • 用于处理器内核的高效 (90%) 1.5A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的高效 (95%) 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的高效 (92%) 1A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO/开关
  • 2 × 200mA 通用低压降 LDO (LDO)
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 85µA 静态电流
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 热关断保护
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A(RHA 封装)或 C5(RSB 封装)
  • 用于处理器内核的高效 (90%) 1.5A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的高效 (95%) 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的高效 (92%) 1A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO/开关
  • 2 × 200mA 通用低压降 LDO (LDO)
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 85µA 静态电流
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 热关断保护

TPS65023-Q1 器件是一款集成式电源管理集成电路 (IC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65023-Q1 器件具有三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统内提供内核电压、外设、输入和输出 (I/O) 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023-Q1 器件还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行电压可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式或标准模式 I2C 规格,可实现 400kHz 的传输频率。TPS65023-Q1 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS65023-Q1 器件是一款集成式电源管理集成电路 (IC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65023-Q1 器件具有三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统内提供内核电压、外设、输入和输出 (I/O) 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023-Q1 器件还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行电压可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式或标准模式 I2C 规格,可实现 400kHz 的传输频率。TPS65023-Q1 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 的 TPS65023-Q1 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 6日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
技术文章 How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 2016年 6月 30日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
应用手册 Optimizing OMAP3630 BOOT Sequence Using the TPS65023-Q1 (Rev. A) 2014年 6月 5日
应用手册 Loop Stability Analysis of Voltage Mode Buck Regulator 2008年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65023EVM-205 — TPS65023 评估模块

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频