TPS650250
- 用于系统电压的 97% 效率的 1.6A 降压转换器 (VDCDC1)
- 3.3V、2.8V 或可调节
- 用于存储器电压的高达 95% 效率的 0.8A 降压转换器 (VDCDC2)
- 1.8V、2.5V 或可调节
- 用于处理器内核的 90% 效率的 0.8A 降压转换器 (VDCDC3)
- VDCDC3 上的可调输出电压
- 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
- 2 个 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
- 用于处理器内核的动态电压管理
- 外部可调节的 LDO1 和 LDO2 电压
- 用于电感转换器的单独使能引脚
- 2.25MHz 开关频率
- 85µA 静态电流
- 热关断保护
TPS650250 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于 需要 多个电源轨的应用。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。这三个降压转换器由 MODE 引脚控制,会在轻负载时进入低功耗模式,从而实现最高效率或工作在强制固定频率 PWM 模式下。
TPS650250 器件集成了两个通用 200mA LDO 电压稳压器。两个 LDO 都可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电。可通过外部电阻分压器设置所有电源轨的输出电压并通过输入引脚启用。而且,通常使用 30mA LDO 为常开电源轨供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于 SoC 和多轨子系统的 TPS650250 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |
| 应用手册 | 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 25日 | |
| 应用手册 | AM335x PMIC 选择指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 5月 26日 | |||
| 应用手册 | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 用户指南 | Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) | 2018年 3月 14日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
| 应用手册 | Power supply reference design for Samsung™ s3c2416 using TPS650250 (Rev. A) | 2011年 1月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)
AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。AMIC110 ICE 的关键是 Sitara AMIC110 SoC,其采用 Arm® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可集成实时工业协议。AMIC110 ICE 采用 BoosterPack™ 插入式模块外形,可与 C2000 LaunchPad™ 开发套件结合使用,为工厂自动化中的联网电机驱动器以及工业传感器和 IO 开发解决方案。
用户指南: PDF
评估板
TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 评估模块:具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置电源管理 IC (PMIC)
TPS650250EVM-447 简化了 TPS650250 IC 的评估过程。TPS650250 是一款电源管理多通道 IC,它集成了三个高效降压转换器和两个通用 LDO。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00299 — EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从站堆栈可以在 AMIC110 上运行,也可以通过串行外设接口 (SPI) 在应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存引导或通过 SPI 从应用处理器引导 EtherCAT 从固件。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDEP-0105 — 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计
EtherCAT®(用于控制自动化技术的以太网)不断发展,成为一种主流的工业以太网网络。无 DDR 的 EtherCAT 参考设计用作在 AMIC110(一种多协议工业通信片上系统 (SoC))上实现全新、低成本、无 DDR 的 EtherCAT 从站的参考设计。该参考设计展示了在 SoC 内部存储器中全面运行完整 EtherCAT 从站堆栈的能力。通过消除外部 ASIC 和 DDR,该参考设计可显著节省系统物料清单 (BOM) 和电路板空间。 此外,由于消除了 EtherCAT 的外部存储器传输并因而实现了更快的传输速度,使得联网工业驱动器和通信模块等应用的性能得以大幅提升。
参考设计
TIDA-00716 — 采用 TPS650250 的 Xilinx Spartan 6 FPGA 电源参考设计
TIDA-00716 设计是适用于 Xilinx Spartan 6 FPGA 的紧凑型集成解决方案。该设计展示了作为一体式 IC 的 TPS650250 用于提供为 Spartan 6 供电所需的电源轨。此设计基于 Spartan 6 LXT 系列,但可以重新用于为 Spartan 6 LX 系列供电。通过用户控制的外部时序控制、独立使能和外部电阻分压器,TPS650250 可提供简单灵活的解决方案,可供 Spartan 6 系列的多种设计使用。此电源管理 IC 的输入电压范围为 3.5V 到 5.5V,可通过一个 5V (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。