TPS650340-Q1

正在供货

3 个采用 3 x 3.5mm QFN 封装、具有 0.8A 和双路 0.6A 输出以及 1 个高 PSRR LDO PMIC 的降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 800mA
    • BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
    • BUCK2 输出电流高达 600mA
    • BUCK3 输出电流高达 600mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 输出电流高达 300mA
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 800mA
    • BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
    • BUCK2 输出电流高达 600mA
    • BUCK3 输出电流高达 600mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 输出电流高达 300mA
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装

TPS650340-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到用于供电的同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入,可实现最大的设计和时序控制灵活性。

TPS650340-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0 mm × 3.5 mm)。

TPS650340-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到用于供电的同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入,可实现最大的设计和时序控制灵活性。

TPS650340-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0 mm × 3.5 mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS650340-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 22日
应用手册 TPS6503xx-Q1 Orderable Part Number (OPN)规范化指导 2026年 3月 10日
应用手册 使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS Design documents for the TPS65035x-Q1 series

Design documents for the TPS65035x-Q1 series
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频