TPS65084

正在供货

用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
  • 宽 VIN 范围:5.6V 至 21V
  • 三个可变输出电压同步
    降压控制器,采用 D-CAP2拓扑
    • BUCK1 (VCC) 和 BUCK6 (VDDQ) 的输出电流高达 7A;使用外部 FET 的 BUCK2 (VGG) 的输出电流高达 11A
    • I2C 动态电压调节 (DVS) 控制
      (0.5V 至 1.45V,10mV 步长),针对 BUCK1BUCK2 以及 BUCK3
    • 可通过引脚选择的 BUCK6 双输出电压(1.2V 或 1.35V)(VDDQ)
  • 三个可变输出电压同步
    降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术
    • VIN 范围:4.5V 至 5.5V
    • 高达 3.5A 的 BUCK3 (VNN) 输出电流,支持 I2C DVS 控制功能(0.65V 至
      1.45V,25mV 步长)
    • 高达 3A 的 BUCK4 (V1P05A) 输出电流、高达 1.5A 的 BUCK5 (V1P8A) 输出电流
  • 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
    • LDOA2:可通过 I2C 选择的输出电压(1.05V、1.1V、1.15V 和 1.2V)
    • LDOA3:可通过 I2C 选择的输出电压
      (1.1V、1.15V、1.2V 和 1.24V)
  • 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个具有转换率控制功能的负载开关
    • 高达 300mA 的输出电流,压降小于 1.5% 的标称输入电压
    • RDSON < 96mΩ(输入电压为 1.8V 时)
  • I2C 接口(设备地址为 0x5E)支持:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)

应用

  • 由 2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池供电的产品(NVDC 或非 NVDC)
  • 壁式供电设计,尤其是通过 12V 电源供电的设计
  • 平板电脑、 超极本和笔记本电脑
  • 移动 PC 和移动网络设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽 VIN 范围:5.6V 至 21V
  • 三个可变输出电压同步
    降压控制器,采用 D-CAP2拓扑
    • BUCK1 (VCC) 和 BUCK6 (VDDQ) 的输出电流高达 7A;使用外部 FET 的 BUCK2 (VGG) 的输出电流高达 11A
    • I2C 动态电压调节 (DVS) 控制
      (0.5V 至 1.45V,10mV 步长),针对 BUCK1BUCK2 以及 BUCK3
    • 可通过引脚选择的 BUCK6 双输出电压(1.2V 或 1.35V)(VDDQ)
  • 三个可变输出电压同步
    降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术
    • VIN 范围:4.5V 至 5.5V
    • 高达 3.5A 的 BUCK3 (VNN) 输出电流,支持 I2C DVS 控制功能(0.65V 至
      1.45V,25mV 步长)
    • 高达 3A 的 BUCK4 (V1P05A) 输出电流、高达 1.5A 的 BUCK5 (V1P8A) 输出电流
  • 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
    • LDOA2:可通过 I2C 选择的输出电压(1.05V、1.1V、1.15V 和 1.2V)
    • LDOA3:可通过 I2C 选择的输出电压
      (1.1V、1.15V、1.2V 和 1.24V)
  • 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个具有转换率控制功能的负载开关
    • 高达 300mA 的输出电流,压降小于 1.5% 的标称输入电压
    • RDSON < 96mΩ(输入电压为 1.8V 时)
  • I2C 接口(设备地址为 0x5E)支持:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)

应用

  • 由 2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池供电的产品(NVDC 或非 NVDC)
  • 壁式供电设计,尤其是通过 12V 电源供电的设计
  • 平板电脑、 超极本和笔记本电脑
  • 移动 PC 和移动网络设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS650842 器件是一款属于单片解决方案的电源管理集成芯片 (PMIC),特别针对最新的 Intel处理器进行设计,这些处理器以通过 2 节、3 节或 4 节锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)供电的平板电脑、超极本、笔记本、工业计算机和物联网 (IOT) 应用 以及壁式供电的 应用而目标。TPS650842 器件应用于关键系统,这些系统采用合并式低电压轨,以实现体积最小且成本最低的系统电源解决方案。TPS650842 器件可基于 Intel 参考设计提供完整的电源解决方案。上电序列逻辑控制六个高效降压稳压器 (VR)、一个灌/拉 LDO (VTT)、两个 LDO 和三个负载开关,以便提供正确的电源轨、排序和保护——包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。三个稳压器(BUCK–BUCK3)支持动态电压调节 (DVS),以获得最高效率——包括支持联网待机。高频 VR 采用小型电感和电容来减小解决方案体积。凭借 I2C 接口,可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 轻松实现控制功能。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。

使用以下电子邮箱地址申请该数据表的完整版本:ipgmkt@list.ti.com。

TPS650842 器件是一款属于单片解决方案的电源管理集成芯片 (PMIC),特别针对最新的 Intel处理器进行设计,这些处理器以通过 2 节、3 节或 4 节锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)供电的平板电脑、超极本、笔记本、工业计算机和物联网 (IOT) 应用 以及壁式供电的 应用而目标。TPS650842 器件应用于关键系统,这些系统采用合并式低电压轨,以实现体积最小且成本最低的系统电源解决方案。TPS650842 器件可基于 Intel 参考设计提供完整的电源解决方案。上电序列逻辑控制六个高效降压稳压器 (VR)、一个灌/拉 LDO (VTT)、两个 LDO 和三个负载开关,以便提供正确的电源轨、排序和保护——包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。三个稳压器(BUCK–BUCK3)支持动态电压调节 (DVS),以获得最高效率——包括支持联网待机。高频 VR 采用小型电感和电容来减小解决方案体积。凭借 I2C 接口,可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 轻松实现控制功能。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。

使用以下电子邮箱地址申请该数据表的完整版本:ipgmkt@list.ti.com。

下载 观看带字幕的视频 视频
更多信息和样片供货情况

可提供完整数据表和其他信息。立即申请 

可提供样片的 [RSK] 封装 (TPS650842A0RSKT)。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS650842 面向Intel™ Braswell 平台的PMIC 数据表 英语版 PDF | HTML 2016年 11月 26日
用户指南 TPS65084x Design Guide 2015年 8月 29日
应用手册 TPS65084x Schematic Checklist, Layout Checklist, and ILIM Calculator Tool 2015年 8月 26日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS65084 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频