TPS6508700
- 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
- 三个采用 D-CAP2™ 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 针对 BUCK2 和 BUCK6 的 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 的外部反馈
- 三个采用 DCS-Control™ 拓扑并支持 I2C DVS 功能的可变输出电压同步降压转换器
- VIN 范围为 4.5V 至 5.5V
- VOUT 范围为 0.425V 至 3.575V
- 输出电流高达 3A
- 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:可通过 I2C 选择的电压范围为 1.35V 至 3.3V,输出电流可高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:可通过 I2C 选择的电压范围为 0.7V 至 1.5V,输出电流可高达 600mA
- 以 BUCK6 为输入电压的 LDO
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和用于 LDOA1 的电源
- 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
- 通过工厂 OTP 编程内置时序控制
- 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
- 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
- 开漏中断输出引脚
- I2C 接口支持:
- 标准模式 (100kHz)
- 快速模式 (400kHz)
- 快速模式+ (1MHz)
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™ 系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件提供 5.6V 至 21V 的输入范围,可用于各种使用场景。该器件非常适合使用 2、3 或 4 节串联锂离子电池包的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。D-CAP2™ 和 DCS-Control™ 高频稳压器采用小型电感器和电容器,用于减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 AMD™ 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 TPS6508700 PMIC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 3日 |
| 白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块
适用于 TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。该 EVM为工程师提供了一个评估、测试和探究实际应用用例中 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的所有时序控制和功能都展示在该板上。该 EVM 还具有更改预设配置的功能,可测试不同的应用。
用户指南:
PDF
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点