主页 电源管理 多通道 IC (PMIC)

TPS65090

正在供货

6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关

产品详情

Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (max) (kHz) 1840 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 1600
Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (max) (kHz) 1840 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 1600
VQFN-MR (RVN) 100 See data sheet
  • 宽输入电压充电器/电源路径管理:
    • 6V 至 17V 的 V输入范围
    • 电源路径上高达 4A 的输出电流
    • 开关模式充电器;高达 4A 的最大充电电流
    • 与日本电子情报技术产业协会 (JEITA) 标准兼容的充电控制
    • 热调节、安全定时器
    • 2 个温度感测输入
  • 3 个降压转换器:
    • 宽输出电流范围上的高效率
    • 6V 至 17V 的 V输入范围
    • 2 个固定输出电压(5.0V 和 3.3V)
      • 高达 5A 的持续输出电流
    • 1 个可调输出电压(在 1.0V 和 5.0V 之间)
      • 高达 4A 的持续输出电流
    • 输出电压精度 ±1%
    • 每个转换器的静态电流典型值为 30µA
  • 2 个常开低压降稳压器 (LDO) 的:
    • 2 个固定输出电压(5V 和 3.3V)
    • 输出电压精度 ±1%
    • 每 LDO 典型值为 10μA 的静态电流
  • 7 个限流负载开关:
    • 一个具有 1A 电流限值的系统电压开关
    • 一个具有 200mA 电流限值的 5V 开关,受到反向电压保护
    • 一个具有 3A 电流限值的 3.3V 开关
    • 四个具有 1A 电流限值的 3.3V 开关
    • 所有开关由 I2C 接口控制
  • I2C 接口
    • 所支持的标准模式 (100kHz)
    • 所支持的快速模式 (400kHz)
    • 所支持的快速模式增强型 (1000kHz)
    • 所支持的高速模式 (3.4MHz)
  • 16 通道,10 位 A/D 转换器
  • 采用 9mm x 9mm,超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-100 封装

应用范围

  • 使用 2-3 节串联锂电池的电池供电产品
  • 笔记本电脑
  • 移动个人电脑 (PC) 和移动互联网器件
  • 工业计量设备
  • 个人医疗产品

  • 宽输入电压充电器/电源路径管理:
    • 6V 至 17V 的 V输入范围
    • 电源路径上高达 4A 的输出电流
    • 开关模式充电器;高达 4A 的最大充电电流
    • 与日本电子情报技术产业协会 (JEITA) 标准兼容的充电控制
    • 热调节、安全定时器
    • 2 个温度感测输入
  • 3 个降压转换器:
    • 宽输出电流范围上的高效率
    • 6V 至 17V 的 V输入范围
    • 2 个固定输出电压(5.0V 和 3.3V)
      • 高达 5A 的持续输出电流
    • 1 个可调输出电压(在 1.0V 和 5.0V 之间)
      • 高达 4A 的持续输出电流
    • 输出电压精度 ±1%
    • 每个转换器的静态电流典型值为 30µA
  • 2 个常开低压降稳压器 (LDO) 的:
    • 2 个固定输出电压(5V 和 3.3V)
    • 输出电压精度 ±1%
    • 每 LDO 典型值为 10μA 的静态电流
  • 7 个限流负载开关:
    • 一个具有 1A 电流限值的系统电压开关
    • 一个具有 200mA 电流限值的 5V 开关,受到反向电压保护
    • 一个具有 3A 电流限值的 3.3V 开关
    • 四个具有 1A 电流限值的 3.3V 开关
    • 所有开关由 I2C 接口控制
  • I2C 接口
    • 所支持的标准模式 (100kHz)
    • 所支持的快速模式 (400kHz)
    • 所支持的快速模式增强型 (1000kHz)
    • 所支持的高速模式 (3.4MHz)
  • 16 通道,10 位 A/D 转换器
  • 采用 9mm x 9mm,超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-100 封装

应用范围

  • 使用 2-3 节串联锂电池的电池供电产品
  • 笔记本电脑
  • 移动个人电脑 (PC) 和移动互联网器件
  • 工业计量设备
  • 个人医疗产品

TPS65090A是一款用于便携式应用的单芯片电源管理集成电路 (IC),此器件包含一个支持双重或三重锂离子或锂聚合物电池组电源路径管理的电池充电器。 此充电器可直接连接至一个外部墙上适配器。 三个高效降压转换器专门用来提供一个固定 5V 系统电压、一个固定 3.3V 系统电压和一个可调电压轨。 为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功率模式。 这些降压转换器允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。 TPS65090A还集成了两个通用常开 LDO,这两个 LDO 在关断时为控制系统的电路区块供电。 每个 LDO 的运行输入电压范围介于 6V 和 17V 之间,从而使得它们能够由墙上适配器或直接由主电池组供电。

此器件还内置了 7 个负载开关。 它们可被用来针对应用电路中的特定电路区块来对电源进行单独控制。 流经负载开关的电流,以及降压转换器的输出电流,来自交流适配器的输入电流和充电电流受到监控并可使用数字接口读出。

TPS65090A是一款用于便携式应用的单芯片电源管理集成电路 (IC),此器件包含一个支持双重或三重锂离子或锂聚合物电池组电源路径管理的电池充电器。 此充电器可直接连接至一个外部墙上适配器。 三个高效降压转换器专门用来提供一个固定 5V 系统电压、一个固定 3.3V 系统电压和一个可调电压轨。 为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功率模式。 这些降压转换器允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。 TPS65090A还集成了两个通用常开 LDO,这两个 LDO 在关断时为控制系统的电路区块供电。 每个 LDO 的运行输入电压范围介于 6V 和 17V 之间,从而使得它们能够由墙上适配器或直接由主电池组供电。

此器件还内置了 7 个负载开关。 它们可被用来针对应用电路中的特定电路区块来对电源进行单独控制。 流经负载开关的电流,以及降压转换器的输出电流,来自交流适配器的输入电流和充电电流受到监控并可使用数字接口读出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有开关模式充电器(用于2-3 节串联电池)的前端PMU 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 10日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Conserving Battery Life when Connecting the TPS65090 to an Unpowered AC Adapter 2012年 12月 13日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65090EVM — 具有用于 2-3 节串联电池的开关模式充电器的前端 PMU 评估模块板

TPS65090EVM 前端 PMU 带有开关模式充电器,适用于 2-3 节串联电池评估模块板

德州仪器 (TI) TPS65090 前端电源管理集成电路的评估模块。该 EVM 允许评估 TPS65090 集成高输入电压 (6V-17V) 充电器/电源路径管理。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TPS65090SW-LINUX — 用于 TPS65090 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the TPS65090 Power Management IC. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the Regulator and Power sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps65090

 

Linux (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC469 TPS6509xEVM Software – Legacy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关
硬件开发
评估板
TPS65090EVM 具有用于 2-3 节串联电池的开关模式充电器的前端 PMU 评估模块板
光绘文件

TPS65090EVM Gerber Files

SLVC472.ZIP (1069 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-MR (RVN) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频