TPS65142
- 集成偏置和背光电源
- 输入偏置电压范围:2.3V 至 6V
- 高达 16.5V 的升压转换器,开关电流为 1.8A
- 1.2MHz/650kHz 可选开关频率
- 内部补偿
- 上电时内部软启动
- 复位功能(XAO 信号)
- 经过稳压的 VGH
- 经过稳压的 VGL
- 栅极电压整形
- LCD 放电功能
- 150mA 单位增益 VCOM 缓冲器
- 4.5V 至 24V 白色发光二极管 (WLED) 背光输入范围
- 集成 1.5A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 升压输出跟踪 WLED 电压
- 内部补偿
- 外部电流设置输入
- 6 条 25mA 灌电流通道
- 优于 3% 的电流匹配度
- 高达 1000:1 的脉宽调制 (PWM) 调光范围
- 过压保护
- 热关断
- 欠压锁定
- 32 引脚 6mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用
- 笔记本电脑 TFT-LCD 显示器
- 平板电脑 TFT-LCD 显示器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65142 提供了一套针对笔记本电脑 TFT-LCD 显示器内的偏置电源和 WLED 背光的紧凑型解决方案。该器件 配有 升压转换器、正电荷泵稳压器和负电荷泵稳压器,用于为源级驱动器和栅极驱动器供电。150mA 单位增益高速缓冲器用于驱动 VCOM 电源层。栅极电压整形和 LCD 放电功能用于改善图像质量。复位功能可在上电时对 TCON 进行正确复位。TPS65142 还提供了一套完整的解决方案来驱动多达 6 个 PWM 调光比率为 1000:1 的 WLED 链。
全部 功能 均集成在紧凑型 6 x 3mm2 薄型 QFN 封装内。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65142 集成 WLED 背光驱动器的 LCD 偏置电源 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 11月 4日 |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
| 应用手册 | TPS65142 Loop Compensation Design Consideration | 2013年 7月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTG) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。