TPS65176
- 9.5V to 14V Input Voltage Range
- Up to 18.5V Boost Converter with 3.5-A Switch Current
- 500kHz to 2 MHz Adjustable Switching Frequency for Boost Converter
- 2.5-A Buck Converter Switch Current Limit
- Fixed 750kHz Switching Frequency for Buck Converter
- Two Charge Pump Controllers for VGON and VGOFF
- Adjustable Power-on Sequence
- Gate Driver Signal for Isolation Switch
- Internal Soft-Start
- Undervoltage Lockout
- Over Voltage Protection
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
The TPS65176 provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. A buck converter generates a logic supply for the timing controller (T-CON) while a boost converter generates the AVDD voltage to power the Source Driver ICs. Two regulated charge pump controllers generate VGON and VGOFF with very few external components to turn on and off the display transistors. The sequencing of the supplies at power on is fully controllable by the user. The TPS65176 also includes various protection mechanisms to ensure the safe operation of the LCD panels.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LCD Bias Integrated Circuit for TV 数据表 | 2012年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点