TPS65177A
- 使能/禁用
- TPS65177:VI 掉电再上电
- TPS65177A:VI 掉电再上电或 EN 引脚
- 8.6V 到 14.7V 输入电压范围
- 非同步升压转换器 (V(AVDD))
- 集成隔离开关
- 13.5V 到 19.8V 输出电压 (I2C)
- 15V 默认输出电压
- 4.25A 开关电流限制 (I2C)
- 高压应力模式 (I2C)
- 同步降压转换器 (V(HAVDD))
- 4.8V 到 11.1V 输出电压 (I2C)
- 7.5V 默认输出电压
- 1.7A 开关电流限制
- 高压应力模式 (I2C)
- 非同步降压转换器 (V(IO))
- 2.2V 到 3.7V 输出电压 (I2C)
- 2.5V 默认输出电压
- 3A 开关电流限制
- 同步降压转换器 (V(CORE))
- 0.8V 到 3.3V 输出电压 (I2C)
- 1V 默认输出电压
- 2.5A 开关电流限制
- 正电荷泵控制器 (V(GH))
- 20V 到 40V 输出电压 (I2C)
- 28V 默认输出电压
- 温度补偿偏移:0V 到 15V (I2C)
- 4V 默认偏移(28V 到 32V)
- 负电荷泵控制器 (V(GL))
- –14.5V 到 –5.5V 输出电压 (I2C)
- –7.9V 默认输出电压
- 栅极脉冲调制 (GPM)
- 低至 0V、5V、10V 或 15V (I2C)
- 0V 默认放电电压
- V(GH) 的温度补偿
- 热关断
- I2C 兼容接口
- EEPROM 存储器
- 6mm × 6mm × 1mm 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- GIP (Gate-in-Panel) 液晶显示屏 (LED) 电视 (TV)
- 非 GIP LCD TV
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65177/A 可提供 GIP (Gate-in-Panel) 或非 GIP 薄膜晶体管 (TFT)-LCD 面板所需的所有电源轨。所有输出电压均可通过 I2C 编程设定。
V(IO) 和 V(CORE) 用于 T-CON,V(AVDD) 和 V(HAVDD) 用于拉电流驱动器和伽马缓冲器,V(GH) 和 V(GL) 用于栅极驱动器或电平转换器。为了与非 GIP 技术搭配使用,实现了栅极脉冲调制 (GPM);为了与 GIP 技术搭配使用,可对 V(GH) 轨进行温度补偿。此外,还针对 V(AVDD) 和 V(HAVDD) 提供了一种高压应力模式 (HVS),并且实现了一个集成式 V(AVDD) 隔离开关。V(CORE)、V(HAVDD)、V(GH)、V(GL)、GPM 和 V(GH) 温度补偿可通过 I2C 编程来使能与禁用。
单一 BOM(物料清单)可涵盖多种面板类型和尺寸,这些面板所需的输出电压可以在生产时进行编程并存储于非易失性集成存储器中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65177/A 适用于所有尺寸 TV 的完全 I2C 可编程 6 通道 LCD 偏置 IC,具有栅极脉冲调制功能 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 3月 22日 |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。