TPS6521835

正在供货

产品详情

Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6ULL/6UltraLite Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6ULL/6UltraLite Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
VQFN (RSL) 48 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.28V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.35V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6 A
    • 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 2.8V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围: 4V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 ( LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求 )
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.28V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.35V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6 A
    • 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 2.8V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围: 4V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 ( LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求 )

TPS6521835 是一款单芯片电源管理 IC,专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。

TPS6521835 是一款单芯片电源管理 IC,专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS6521845 正在供货 适用于 NXP i.MX 6Solo/6DualLite 的电源管理 IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521815 正在供货 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521825 正在供货 适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite 的 TPS6521835 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023-2-15
应用简报 Powering The NXP i.MX 6ULL, 6UltraLite With The TPS6521815 PMIC PDF | HTML 2020-2-6

设计与开发

电源解决方案

了解包含 TPS6521835 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 客户编程 BoosterPack

TPS65218 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65218D0 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS65218 具有一个插口,用于在将装置焊接到 TPS65218EVM-100 或客户电路板之前对其进行编程。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65218EVM-100 — TPS65218 评估模块

TPS65218EVM 是一个完全组装的平台,用于评估 TPS65218 电源管理器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

VVDN 是第三方开发模块上系统 (SOM),用于证明 TI PMIC 经过优化可以为 NXP 处理器供电。这些 SOM 是功能齐全的高性能、低成本电路板,具有高速音频/视频处理功能和更高的电源效率。这款功能齐全的电路板集成了 TI PMIC,拥有 NXP 应用处理器以及包含 DVS 和 DFS 的 SDK 开发包,可控制所有不同的接口。该设计包含 LPDDR4/DDR3L SDRAM、串行 NOR 闪存、eMMC 5.1 iNAND、SD 卡接口、1000Base-T 以太网和 USB2.0 Type-A 5 端口集线器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计

本参考设计是一款全功能开发板,通过 TPS6521815 PMIC 为 NXP™ i.MX 6ULL 应用处理器供电。硬件设计包括 DDR3L SDRAM (512MB)、32MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、双通道 100Base-T 以太网、具有 Type-A 端口的 5 通道 USB 集线器、micro-AB USB OTG、可挂载 LCD 屏幕以及用于其他输入和输出的扩展连接器。

此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050015 — 采用 TPS6521835 PMIC 的 NXP i.MX 6ULL 和 6UltraLite 电源设计

这款用于 NXP i.MX 6ULL 和 6UltraLite 处理器的电源设计用作低成本、小尺寸电源设计。在以下文档中,系统方框图和处理器电源要求表可用作 TPS6521815 PMIC 与 i.MX 6ULL 和 6UltraLite 处理器之间的连接指南。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频