数据表
TPS65220
- 3 个开关频率高达 2.3MHz 的降压转换器。
- 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 个线性稳压器:
- 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V 至 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器上的动态电压调节
- 低 IQ/PFM 的 PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
- 可编程电源时序和默认电压
- I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速模式增强版
- 旨在支持具有 14 个以上电源轨的系统(2 个 TPS65220 器件采用多 PMIC 配置)
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
- 提供功能安全
TPS65220 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定式汽车应用中的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种工业汽车应用。该 PMIC 包含三个同步直流/直流降压转换器和四个线性稳压器。
直流/直流转换器能够提供 1 个 3.5A 电流和 2 个 2A 电流。这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、一个 4.7µF 的输入电容,以及每个电源轨一个最小 10µF 的输出电容(具体取决于开关模式配置)。
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65220 适用于 ARM Cortex—A53 处理器A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 IC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 23日 |
| 应用手册 | 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 | |
| 用户指南 | TPS6522053 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 | |||
| 应用手册 | 使用 TPS65220 或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65219EVM — TPS65219 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和四 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块
TPS65219EVM 是一款经全面组装的平台,用于评估 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 性能和功能。该 EVM 包括板载 USB 转 I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。