TPS65296
- 同步降压转换器 (VDD2)
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压固定为 1.1V
- D-CAP3™ 模式控制,可实现快速瞬态响应
- 持续输出电流:8A
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
- 集成式 22mΩ/8.6mΩ RDS(on) 内部电源开关
- 600kHz 开关频率
- 内部软启动:1.6ms
- 逐周期过流保护
- 锁存输出 OV/UV 保护
- 同步降压转换器 (VDD1)
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压固定为 1.8V
- D-CAP3™ 模式控制,可实现快速瞬态响应
- 持续输出电流:1A
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
- 集成式 150mΩ/120mΩ RDS(on) 内部电源开关
- 580kHz 开关频率
- 内部软启动:1ms
- 逐周期过流保护
- 锁存输出 OV/UV 保护
- 1.5A LDO (VDDQ)
- 1.5A 持续输出电流
- 仅需 10µF 的陶瓷输出电容
- 在 S3 状态下支持高阻态输出
- ±30mV VDDQ 输出精度(直流 + 交流)
- 低静态电流:150µA
- 电源正常指示器
- 输出放电功能
- 加电和断电排序控制
- 非锁存 OT 和 UVLO 保护
- 18 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
TPS65296 器件能够以最低的总成本和最小的空间为 LPDDR4/LPDDR4X 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 JEDEC 标准中的 LPDDR4/LPDDR4X 加电和断电顺序要求。TPS65296 采用两个同步降压转换器(VDD1 和 VDD2)和一个 1.5A LDO (VDDQ)。
TPS65296 采用 D-CAP3™ 模式,开关频率为 600kHz,可实现快速瞬态响应、良好的负载/线路调节,并支持陶瓷输出电容器,而无需外部补偿电路。
TPS65296 利用内部的低 Rdson 电源 MOSFET 提供了丰富的功能和很高的效率。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 状态下将 VDDQ 置于高阻抗状态,在 S4/S5 状态下对 VDD1、VDD2 和 VDDQ 进行放电。全面的保护特性包括 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用热增强型 18 引脚 HotRod™ VQFN 封装,并且设计用于在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65296 - 完整 LPDDR4/LPDDR4X 存储器电源解决方案 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65295EVM-079 — 8-A 降压转换器评估模块
TPS65295 评估模块 (EMV) 用于评估 TPS65295 器件。TPS65295 以极低总成本和极小空间为 DDR4 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 JEDEC 标准中的 DDR4 加电和断电顺序要求。TPS65295 将两个同步降压转换器(VPP 和 VDDQ)与 1A 灌电流和拉电流跟踪 LDO (VTT) 以及缓冲低噪声基准 (VTTREF) 集成在一起。TPS65295 采用 D-CAP3™ 模式,开关频率为 600kHz,可实现易用性、快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,而无需外部补偿电路。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。