主页 电源管理 多通道 IC (PMIC)

TPS65980

正在供货

Thunderbolt™ 总线电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 15.75 Iout (max) (A) 3.5 Features Eco-mode, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (typ) (kHz) 1200
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 15.75 Iout (max) (A) 3.5 Features Eco-mode, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (typ) (kHz) 1200
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 由 Thunderbolt™ 总线供电
  • 2.5V 至 15.75V 输入
  • 3.3V 输出
  • 电缆电源输出电流限制
  • 热关断

应用范围

  • Thunderbolt/Thunderbolt™ 2 系统
  • 总线供电系统
  • 电源管理系统

  • 由 Thunderbolt™ 总线供电
  • 2.5V 至 15.75V 输入
  • 3.3V 输出
  • 电缆电源输出电流限制
  • 热关断

应用范围

  • Thunderbolt/Thunderbolt™ 2 系统
  • 总线供电系统
  • 电源管理系统

TPS65980 是一款直流/直流开关稳压器,此稳压器由电压范围介于 2.5V 至 15.75V 之间的 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线供电,并且生成 3 个独立 3.3V 电源输出。

TBT_OUT 电源为本地外设 Thunderbolt™ 控制器和支持电路供电。 CBL_OUT 电源将电能输送回 Thunderbolt™ 电缆,并且具有可调电流限值。 DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电来执行其设计的功能。

TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm 超薄四方平面无引线 (VQFN) 封装。

TPS65980 是一款直流/直流开关稳压器,此稳压器由电压范围介于 2.5V 至 15.75V 之间的 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线供电,并且生成 3 个独立 3.3V 电源输出。

TBT_OUT 电源为本地外设 Thunderbolt™ 控制器和支持电路供电。 CBL_OUT 电源将电能输送回 Thunderbolt™ 电缆,并且具有可调电流限值。 DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电来执行其设计的功能。

TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm 超薄四方平面无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65980 Thunderbolt™ 总线电源降压/升压 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 5月 12日
应用手册 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 2018年 5月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65980EVM — TPS65980EVM:Thunderbolt™ 总线电源降压/升压评估模块

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65980 IBIS Model

SLVMA81.ZIP (12 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS65980 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA85A.ZIP (28 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00268 — Thunderbolt™ 单端口外设参考设计

TI Thunderbolt™ 单端口外设参考设计已针对具有 20Gbps 带宽的 Thunderbolt 2 系统进行优化。此设计利用 TPS65980 电源管理单元,与离散式实施相比,可将 BOM 成本降低达 50%,将面积降低约 40%。此设计已在 Intel 针对自供电和总线供电的单端口 Thunderbolt 系统进行测试和认证。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频