主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS79901-EP

正在供货

200mA 低静态电流 (IQ)、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 29 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74.2 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 29 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74.2 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 带 EN 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 6.5V 可调输出
  • 带有 EN 切换的浪涌电流保护
  • 低 IQ: 40µA
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 66dB
    • 10kHz 时为 51dB
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 极低压降:100 mV
  • 封装:6 引脚 SON
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 带 EN 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 6.5V 可调输出
  • 带有 EN 切换的浪涌电流保护
  • 低 IQ: 40µA
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 66dB
    • 10kHz 时为 51dB
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 极低压降:100 mV
  • 封装:6 引脚 SON
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

TPS79901 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40µA(典型值)接地电流。

TPS79901 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的
典型压降值。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS79901 具有 浪涌电流保护功能,当 EN 切换用于启动器件时可立即钳制电流。

TPS79901 的额定温度范围为 TJ = –55°C 至 +125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和 WLAN 卡。

TPS79901 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40µA(典型值)接地电流。

TPS79901 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的
典型压降值。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS79901 具有 浪涌电流保护功能,当 EN 切换用于启动器件时可立即钳制电流。

TPS79901 的额定温度范围为 TJ = –55°C 至 +125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和 WLAN 卡。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 3日
* VID TPS79901-EP VID V6217614 2018年 4月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 评估模块

The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79901 PSpice Transient Model

SBVM320.ZIP (20 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频