TPS799L

正在供货

采用晶圆芯片级封装的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 5.4 Fixed output options (V) 5.4, 5.7 Noise (µVrms) 54 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 143 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 5.4 Fixed output options (V) 5.4, 5.7 Noise (µVrms) 54 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 143 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZY) 5 2.02 mm² 1.25 x 1.616
  • 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • TPS799L:使用创新的工厂 EEPROM 编程的 5.2V 至 6.2V 固定输出电压
    • TPS799L57:5.7V 输出电压
    • TPS799L54:5.4V 输出电压
    • TPS799:输出选项少于 5.2V
  • 带有 EN 切换的涌入电流保护
  • 低 IQ: 40μA
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 66dB
  • 与一个低等效串联电阻 (ESR),2.0μF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 极低压降:100 mV
  • 封装:5 凸点,超薄,1mm × 1.37mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA)

应用

  • 手机
  • 无线 LAN, 蓝牙
  • 压控振荡器 (VCO),射频 (RF)
  • 手持式管理器,掌上电脑 (PDA)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • TPS799L:使用创新的工厂 EEPROM 编程的 5.2V 至 6.2V 固定输出电压
    • TPS799L57:5.7V 输出电压
    • TPS799L54:5.4V 输出电压
    • TPS799:输出选项少于 5.2V
  • 带有 EN 切换的涌入电流保护
  • 低 IQ: 40μA
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 66dB
  • 与一个低等效串联电阻 (ESR),2.0μF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 极低压降:100 mV
  • 封装:5 凸点,超薄,1mm × 1.37mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA)

应用

  • 手机
  • 无线 LAN, 蓝牙
  • 压控振荡器 (VCO),射频 (RF)
  • 手持式管理器,掌上电脑 (PDA)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS799L 低压降 (LDO),低功耗线性稳压器系列产品能够提供出色的交流性能,同时还能保证极低的接地电流。 仅消耗 40μA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。

TPS799Lxx 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出
200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。 TPS799L 使用一个精度电压基准和反馈环路来实现全部负载、线路、过程、和温度变化范围上 2% 的总精度。 当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799L 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。

所有器件均在温度范围 TJ = -40 C 至 125°C 内全额运行,采用超薄芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装,适用于无线手持终端和 WLAN 卡。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的封装选项附录。

 

 

 

 

 

TPS799L 低压降 (LDO),低功耗线性稳压器系列产品能够提供出色的交流性能,同时还能保证极低的接地电流。 仅消耗 40μA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。

TPS799Lxx 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出
200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。 TPS799L 使用一个精度电压基准和反馈环路来实现全部负载、线路、过程、和温度变化范围上 2% 的总精度。 当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799L 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。

所有器件均在温度范围 TJ = -40 C 至 125°C 内全额运行,采用超薄芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装,适用于无线手持终端和 WLAN 卡。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的封装选项附录。

 

 

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 500-mA LDO regulator with lower IQ and 1% accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS799Lxx 内置浪涌电流保护功能的 200mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 9月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 评估模块

The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS799L54 PSpice Transient Model

SBVM430.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799L54 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799L57 PSpice Transient Model

SBVM170.ZIP (13 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZY) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频