TPS7A20C

正在供货

300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2, 2.2, 2.5, 2.85, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 2, 2.2, 2.5, 2.85 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 201.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2, 2.2, 2.5, 2.85, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 2, 2.2, 2.5, 2.85 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 201.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 4 0.379456 mm² 0.616 x 0.616
  • 与低输出电容和电感配合使用时可实现快速稳定
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:100kHz、20mA 时为 58dB
  • 超低 IQ:11µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压降:
    • 在 300mA 下为 140mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能下拉
  • 与最低 0.75µF 的输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA
  • 与低输出电容和电感配合使用时可实现快速稳定
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:100kHz、20mA 时为 58dB
  • 超低 IQ:11µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压降:
    • 在 300mA 下为 140mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能下拉
  • 与最低 0.75µF 的输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA

TPS7A20C 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。此 LDO 设计用于为图像传感器等敏感负载供电。当与低输出电容和电感一起使用时,该器件可实现低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20C 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容器便可提供超低噪声的出色性能。TPS7A20C 还具有低静态电流的优势,在电池供电应用中很有用。1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围适用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。

TPS7A20C 具备内部软启动电路,可降低浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20C 采用具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路。此电阻器可使 LDO 保持禁用状态,有助于省去用于下拉 EN 引脚的外部元件。即使 EN 引脚悬空,LDO 仍会保持禁用状态。

TPS7A20C 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。此 LDO 设计用于为图像传感器等敏感负载供电。当与低输出电容和电感一起使用时,该器件可实现低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20C 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容器便可提供超低噪声的出色性能。TPS7A20C 还具有低静态电流的优势,在电池供电应用中很有用。1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围适用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。

TPS7A20C 具备内部软启动电路,可降低浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20C 采用具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路。此电阻器可使 LDO 保持禁用状态,有助于省去用于下拉 EN 引脚的外部元件。即使 EN 引脚悬空,LDO 仍会保持禁用状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A20C 300mA 低噪声、快速稳定 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A20C PSPICE Model

SBVMA04.ZIP (100 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCK) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频