TPS7A20U
- 低输出电压噪声:7µVRMS
- 无需噪声旁路电容
- 高 PSRR:1kHz 时为 89dB
- 超低 IQ:6.5µA
- 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电压容差:±1.5%(最大值)
- 超低压降:
- 在 75mA(VOUT = 1.5V 至 5.5V)时为 95mV(最大值)
- 低浪涌电流
- 智能使能下拉
- 与最低 1µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
- 0.616mm × 0.616mm DSBGA 封装
TPS7A20U 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 75mA 的输出电流。TPS7A20U 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能。该性能符合射频和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20U 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容器便可提供超低噪声的出色性能。TPS7A20U 还具有低静态电流的优势,专为电池供电应用而设计。TPS7A20U 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围,适用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20U 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。
TPS7A20L 采用具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,能够让 LDO 保持禁用状态。即使 EN 引脚保持悬空,LDO 也会保持禁用状态,这有助于省去用于下拉 EN 引脚的外部元件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A20U 75mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCK) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。