主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3501

正在供货

具有使能功能的 1A、低噪声、可调节低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 稳定输入到输出电压:
    • 用户可编程输入至输出电压稳压范围:
      200mV 至 500mV
  • 电源抑制比:
    • 在 1MHz 时为 42dB
    • ≥ 32dB(360kHz 至 3.9MHz)
  • 低噪声输出:
    • 3.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电流:高达 1A
  • 输出电压范围:1.21V 至 4.5V
  • 出色的负载瞬态响应
  • 陶瓷电容低至
    10µF 也可保持稳定
  • 电流限制和热关断故障保护
  • 采用低热阻封装:2mm × 2mm WSON-6
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 后置 DC/DC 转换器纹波滤除
  • 基站和电信基础设施
  • 专业音频
  • 通信
  • 成像
  • 测试和测量
  • 无源滤波器替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 稳定输入到输出电压:
    • 用户可编程输入至输出电压稳压范围:
      200mV 至 500mV
  • 电源抑制比:
    • 在 1MHz 时为 42dB
    • ≥ 32dB(360kHz 至 3.9MHz)
  • 低噪声输出:
    • 3.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电流:高达 1A
  • 输出电压范围:1.21V 至 4.5V
  • 出色的负载瞬态响应
  • 陶瓷电容低至
    10µF 也可保持稳定
  • 电流限制和热关断故障保护
  • 采用低热阻封装:2mm × 2mm WSON-6
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 后置 DC/DC 转换器纹波滤除
  • 基站和电信基础设施
  • 专业音频
  • 通信
  • 成像
  • 测试和测量
  • 无源滤波器替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A3501 是一款正电压、低噪声
(3.8µVRMS) 电源滤波器,可为 1A 负载供电,非常适合无噪声电源解决方案。 诸如 TPS7A3501 的功率滤波器在输入和输出引脚上提供高效电压稳压(低插入损耗),以及电源抑制。 该器件非常适合用作最大电流为 1A、电压为 3.3V、2.5V 和 1.8V 的电源噪声滤波器。

借助单独的外部电阻,用户可在 200mV 至 500mV 范围内编程输入至输出稳压值。 如果未使用电阻器,TPS7A3501 提供 330mV 的输入至输出电压稳压。 此器件与 10µF 输入和输出陶瓷电容器和一个 10nF 减噪陶瓷电容器一同工作时保持稳定。

TPS7A3501 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 该器件采用低热阻 2mm × 2mm WSON-6 封装。 与无源滤波器不同,TPS7A3501 为自身和周围电路提供了过温保护和电流保护。

TPS7A3501 是一款正电压、低噪声
(3.8µVRMS) 电源滤波器,可为 1A 负载供电,非常适合无噪声电源解决方案。 诸如 TPS7A3501 的功率滤波器在输入和输出引脚上提供高效电压稳压(低插入损耗),以及电源抑制。 该器件非常适合用作最大电流为 1A、电压为 3.3V、2.5V 和 1.8V 的电源噪声滤波器。

借助单独的外部电阻,用户可在 200mV 至 500mV 范围内编程输入至输出稳压值。 如果未使用电阻器,TPS7A3501 提供 330mV 的输入至输出电压稳压。 此器件与 10µF 输入和输出陶瓷电容器和一个 10nF 减噪陶瓷电容器一同工作时保持稳定。

TPS7A3501 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 该器件采用低热阻 2mm × 2mm WSON-6 封装。 与无源滤波器不同,TPS7A3501 为自身和周围电路提供了过温保护和电流保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A3501 高 PSRR、低噪声、1A 电源滤波器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技术文章 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017年 5月 12日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
白皮书 How to measure LDO noise 2015年 7月 24日
用户指南 TPS7A3501EVM-547 Evaluation Module 2013年 5月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS7A3501 PSpice Transient Model

SBVM378.ZIP (131 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3501 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM422.ZIP (15 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A3501 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM421.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 5W 电源解决方案参考设计

PMP10600.1 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电所需的所有电源轨。   该设计使用多个 LMZ3 系列模块、LDO 及一个 DDR 终端稳压器。  它还有一个用于上电和断电时序控制的 LM3880。  此设计使用 12V 输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案,8W - 参考设计

PMP10601 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电所需的所有电源轨。   此设计使用多个 LMZ3 系列模块、LDO 及 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电所需的所有电源轨。  它还有一个用于上电和断电时序控制的 LM3880。  此设计使用 12V 输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频