TPS7A54

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7A85A 正在供货 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 Low noise 4-A LDO with ANY-OUT programming.
TPS7A54-Q1 正在供货 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 Low noise 4-A LDO with an extended temperature range.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² (2.5 mm × 2.2 mm)
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.5%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 低压降:4A 电流时为 175mV(最大值,有偏置)
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.1V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.2mm × 2.5mm 12 引脚 VQFN 封装
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.5%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 低压降:4A 电流时为 175mV(最大值,有偏置)
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.1V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.2mm × 2.5mm 12 引脚 VQFN 封装

TPS7A54 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 4A 电流,最大压降仅为 175mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.1V。

TPS7A54 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达电源和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。该器件具有高性能和高达 5.0V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A54 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A54 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字负载。

 

TPS7A54 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 4A 电流,最大压降仅为 175mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.1V。

TPS7A54 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达电源和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。该器件具有高性能和高达 5.0V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A54 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A54 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字负载。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A54 4A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-4-1
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-27
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022-12-14
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022-12-13
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021-9-8
技术文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020-10-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4A 低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超 LDO 稳压器评估模块

TPS7A54 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A54 器件的运行情况和性能,后者是一款高精度、4A、低 VIN、低 VOUT、低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 4A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A5401RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM953A.ZIP (24 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。

计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频