TPS7A74
- VOUT 范围:0.65V 至 3.6V
- 超低 VIN 范围:0.65 V 至 6 V
- VBIAS 范围:1.7 V 至 6 V
- 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 150 mV
- 噪声:7.1µVRMS
- PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 10 kHz 时为 60dB
- 100 kHz 时为 55dB
- 在 1MHz 时为 50dB
- 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- IN 和 BIAS 上都有 UVLO
- 与 ≥ 10µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 封装:小型 3mm × 3mm × 0.8mm WSON-8
TPS7A74 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,非常适合为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入,可通过外部稳压器轻松实现时序控制。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1.5% 精度。该器件在使用大于或等于 10µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS7A74 采用小型 3mm × 3mm WSON-8 封装,可实现高度紧凑的总体解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 19日 |
| 白皮书 | 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 4月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A74EVM-068 — 适用于 TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A LDO 线性稳压器的评估模块
TPS7A74 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A74 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1.5A 的电流。
为实现稳定性,请使用 4.7µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。