TPS7A88-Q1

正在供货

汽车类 1A、低噪声、高精度、双通道可调节低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7A52-Q1 正在供货 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 A low noise, high PSRR single-channel LDO.

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Dual output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 140
Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Dual output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 140
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:4µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 230mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 高电源纹波抑制:
    • 100Hz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低热阻:RθJA = 39.8°C/W
  • 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:4µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 230mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 高电源纹波抑制:
    • 100Hz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低热阻:RθJA = 39.8°C/W
  • 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装

TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。

TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。

TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。

TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。

TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 6日
功能安全信息 TPS7A88-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 双路、1A、低噪声 (3.8μVRMS)、LDO 电压稳压器评估模块

TPS7A8801EVM-776 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A8801 双路 1A 低压降电压稳压器的运行情况和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A88 PSpice Transient Model

SBVM553.ZIP (88 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A88 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM554.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频