TPS7B4256-Q1

正在供货

具有 FB 和 6mV 跟踪容差的汽车类、70mA、40V 电压跟踪低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.07 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 101 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.07 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 101 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器可将 V OUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:70mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:70mA 时为 225mV(最大值)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:60µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • C OUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用以下低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),R θJA = 53.3°C/W
    • SOIC (D),R θJA = 101°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器可将 V OUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:70mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:70mA 时为 225mV(最大值)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:60µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • C OUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用以下低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),R θJA = 53.3°C/W
    • SOIC (D),R θJA = 101°C/W

TPS7B4256-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 HSOIC 封装。 TPS7B4256-Q1 旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对电池短路、反极性、输出至地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件采用背对背 PMOS 拓扑,无需使用外部二极管,即可帮助防止出现导致反向电流的故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

该器件可在整个温度范围内跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。凭借这种跟踪功能, TPS7B4256-Q1 可在高达 70mA 的负载下提供高精度电源电压。基准电压可直接连接至 ADJ/EN 引脚,或通过 ADJ/EN 引脚的外部电阻分压器调整为更低的电压值(最低至 2V)。通过直接将 FB 引脚连至 OUT 引脚,输出电压可调整为 ADJ/EN 引脚电压值(± 跟踪容差);通过 FB 和 OUT 引脚之间的电阻分压器,输出电压可调整为更高的电压值。

TPS7B4256-Q1 可对 ADC 基准电压进行有效的缓冲,并通过长线缆安全传输此电压(或其调整值)来为非板载传感器供电。如果传感器是比例式的,而且输出由 ADC 进行采样,则 TPS7B4256-Q1 所述特性将有助于显著提高传感器测量的可靠性和精度。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平, TPS7B4256-Q1 可切换至待机模式,从而将 LDO 的静态电流消耗降至 3.5µA 以下。

TPS7B4256-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 HSOIC 封装。 TPS7B4256-Q1 旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对电池短路、反极性、输出至地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件采用背对背 PMOS 拓扑,无需使用外部二极管,即可帮助防止出现导致反向电流的故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

该器件可在整个温度范围内跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。凭借这种跟踪功能, TPS7B4256-Q1 可在高达 70mA 的负载下提供高精度电源电压。基准电压可直接连接至 ADJ/EN 引脚,或通过 ADJ/EN 引脚的外部电阻分压器调整为更低的电压值(最低至 2V)。通过直接将 FB 引脚连至 OUT 引脚,输出电压可调整为 ADJ/EN 引脚电压值(± 跟踪容差);通过 FB 和 OUT 引脚之间的电阻分压器,输出电压可调整为更高的电压值。

TPS7B4256-Q1 可对 ADC 基准电压进行有效的缓冲,并通过长线缆安全传输此电压(或其调整值)来为非板载传感器供电。如果传感器是比例式的,而且输出由 ADC 进行采样,则 TPS7B4256-Q1 所述特性将有助于显著提高传感器测量的可靠性和精度。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平, TPS7B4256-Q1 可切换至待机模式,从而将 LDO 的静态电流消耗降至 3.5µA 以下。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B4256-Q1具有 6mV 跟踪容差的汽车类 70mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 4日
产品概述 用于向非板载传感器供电的强大跟踪 LDO PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
功能安全信息 TPS7B4256-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 7月 29日
应用简报 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日
应用手册 Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
应用手册 Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRKRLDOEVM-119 — 通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块

通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块 (EVM) 用于评估具有外部元件焊盘的 TI 跟踪器 LDO 器件以及针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路的运行情况和性能。此 EVM 适合采用 DDA 和 D 封装的跟踪器 LDO。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B4256-Q1 DDA PSpice Model

SBVM993.ZIP (23 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频