TPS7B4261-Q1

正在供货

具有独立使能和电源正常指示功能的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:300mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:330mV (200mA)
  • 独立使能引脚功能
  • 电源正常状态指示功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:300mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:330mV (200mA)
  • 独立使能引脚功能
  • 电源正常状态指示功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W

TPS7B4261-Q1 是一款单片集成低压降电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4261-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4261-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 300mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4261-Q1 具有独立使能引脚 (EN) 和电源正常状态功能、可检测欠压和过压故障情况。通过将 EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4261-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗小于 3.8µA(最大)。

TPS7B4261-Q1 可在出现故障时为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ) 上的基准电压,并在 OUT 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压(降低至最小值 2V),使其与传感器电源电压相匹配。

TPS7B4261-Q1 是一款单片集成低压降电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4261-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4261-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 300mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4261-Q1 具有独立使能引脚 (EN) 和电源正常状态功能、可检测欠压和过压故障情况。通过将 EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4261-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗小于 3.8µA(最大)。

TPS7B4261-Q1 可在出现故障时为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ) 上的基准电压,并在 OUT 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压(降低至最小值 2V),使其与传感器电源电压相匹配。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B4261-Q1 具有 PG 的汽车级 300mA 40V 电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 13日
产品概述 用于向非板载传感器供电的强大跟踪 LDO PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
应用简报 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日
应用手册 Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
应用手册 Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B4261EVM-151 — TPS7B4261-Q1 评估模块

TPS7B4261EVM-151 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7B4261-Q1 跟踪器低压降 (LDO) 线性稳压器的运行情况和性能,以便在自电路应用中使用。TPS7B4261EVM-151 的配置包含用于外部元件的焊盘,以确保 TPS7B4261-Q1 和测试点正常运行,从而易于测试。该评估模块还包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降稳压器的测量能力。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B4261-Q1 Unencrypted PSPICE Transient Model

SBVMA09.ZIP (28 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频