TPS7B86-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
- 输出电压范围:
- 可调输出:1.2V 至 18V
- 固定 3.3V 和 5V 输出
- 最大输出电流:500mA
- 输出电压精度:±0.85%(最大值)
- 低压降:
- 450 mA 时为 475 mV(最大值)(VOUT ≥ 3.3V)
- 低静态电流:
- 轻负载时为 17µA(典型值)
- 禁用时为 5µA(最大值)
- 出色的线路瞬态响应:
- 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
- ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
- 具有可编程延迟周期的电源正常状态指示
- 与 2.2µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
- 功能安全型
- 封装选项:
- 5 引脚 TO-252 封装:29.7°C/W RθJA
- 带有散热焊盘的 8 引脚 HSOIC-8 封装:41.8°C/W RθJA
TPS7B86-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的便捷选择。
该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中更大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.85% 的直流精度。
可以通过外部组件调整电源正常状态指示延迟,因此可通过配置延迟时间来适应应用特定的系统。
该器件采用导热封装,因此可将热量高效传导到电路板上。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7B86-Q1 具有电源正常状态指示功能的 汽车类 500mA、40V、 可调节 低压降稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 功能安全信息 | TPS7B86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 | |||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。