TPS7H1111-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 1.5A ultra-low-noise high-PSRR low-dropout (LDO) regulator

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 0.85 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 1.7 PSRR at 100 KHz (dB) 71 Iq (typ) (mA) 19 Features Enable, Power good, Radiation hardened, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 25.1 Load capacitance (min) (µF) 132 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 0.85 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 1.7 PSRR at 100 KHz (dB) 71 Iq (typ) (mA) 19 Features Enable, Power good, Radiation hardened, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 25.1 Load capacitance (min) (µF) 132 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (HBL) 14 73.20624 mm² 9.12 x 8.027 HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 为 100krad(Si) 或 50krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 超低噪声 (10Hz – 100kHz):
    • 1.71µVRMS(典型值)
  • 高电源抑制比,PSRR(典型值):
    • 1kHz 时为 109dB
    • 100kHz 时为 71dB
    • 在 1MHz 时为 66dB
  • 输入电压范围:0.85 V 至 7 V
  • 2.2V 至 14V 的辅助电源,可更大限度降低功率耗散
  • 输出电压低至 0.4 V
  • 高达 1.5A 输出电流
  • 在线路和负载范围内出色的输出精度:
    • 整个温度范围内 -1.3% 至 +1.2%
    • 25°C 时为 –0.7% 至 +0.9%
  • 低压降:1.5A 时为 215mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 开漏电源正常状态 (PG) 指示器
  • 可配置电源正常阈值 (FB_PG)
  • 带有外部补偿 STAB 引脚的外露控制环路
  • 具有可配置行为的内部电流限制
  • 电流共享,支持高达 2.9A 的运行电流
  • 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 为 100krad(Si) 或 50krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 超低噪声 (10Hz – 100kHz):
    • 1.71µVRMS(典型值)
  • 高电源抑制比,PSRR(典型值):
    • 1kHz 时为 109dB
    • 100kHz 时为 71dB
    • 在 1MHz 时为 66dB
  • 输入电压范围:0.85 V 至 7 V
  • 2.2V 至 14V 的辅助电源,可更大限度降低功率耗散
  • 输出电压低至 0.4 V
  • 高达 1.5A 输出电流
  • 在线路和负载范围内出色的输出精度:
    • 整个温度范围内 -1.3% 至 +1.2%
    • 25°C 时为 –0.7% 至 +0.9%
  • 低压降:1.5A 时为 215mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 开漏电源正常状态 (PG) 指示器
  • 可配置电源正常阈值 (FB_PG)
  • 带有外部补偿 STAB 引脚的外露控制环路
  • 具有可配置行为的内部电流限制
  • 电流共享,支持高达 2.9A 的运行电流
  • 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)

TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的射频 (RF) 器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、串行器/解串器和卫星中的其他射频元件供电。对于需要低电压运行的数字负载(如 FPGA 和 DSP),超高的精度和出色的瞬态性能可确保实现出色的系统性能。

QML 型号 5962R21203 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23602 提供了供应商项目图 (VID)。

TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的射频 (RF) 器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、串行器/解串器和卫星中的其他射频元件供电。对于需要低电压运行的数字负载(如 FPGA 和 DSP),超高的精度和出色的瞬态性能可确保实现出色的系统性能。

QML 型号 5962R21203 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23602 提供了供应商项目图 (VID)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H1101A-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 1.5V to 7V input, 3A low-noise adjustable low-dropout (LDO) regulator Ceramic QMLV LDO capable of supporting higher current up to 3A
TPS7H1121-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 2.25V to 14V input, 2A low-dropout (LDO) regulator Ceramic QMLV LDO capable of supporting higher current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 1.5A 超低噪声、高 PSRR 耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 1月 10日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-QMLP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2026年 2月 18日
* SMD TPS7H1111-SP SMD 5962-21203 2023年 12月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1111-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effects Report of the TPS7H1111-SP 2023年 1月 6日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
技术文章 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用简报 TPS7H1111-SP 引脚故障模式分析 (FMA) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 31日
用户指南 TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 1日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1111EVM-CVAL — TPS7H1111-SP 评估模块,用于具有超高 PSRR 的 1.5A 超低噪声射频 LDO 稳压器

TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 是耐辐射 (RHA) TPS7H1111-SP 的工程演示,TPS7H1111-SP 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H1111-SP PSpice Model

SLVME08.ZIP (55 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HBL) 14 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频